Manejo seguro y fácil
Las conexiones de sellado WIKA permiten el almacenaje y el manejo seguro del gas SF6 que puede contaminar el medio ambiente debido a sus efectos invernaderos. Las uniones son ejecuciones especiales con sus dimensiones optimizadas y su diseño especial para esta aplicación. El montaje y desmontaje fácil y su estanqueidad a 100 % garantizan un llenado y mantenimiento seguro y fiable de las instalaciones.
Máxima calidad
Para cumplir las altas exigencias de calidad, el diseño se ha sometido a una serie de tests exhaustivas con pruebas de accionamiento, cambios climaticos y choques. Se fabrican las uniones con aluminio de alta calidad, latón y acero inoxidable. A petición suministramos las uniones con un certificado de material.
Amplia gama de uniones especiales
La gama de conexiones con diámetro DN 8 consiste en válvulas con cierre automático, acoplamientos adecuados así como de conexiones de soldadura blanda y fuerte. Para adaptar DN 8 a otras dimensiones o conexiones disponemos de adaptadores y módulos adecuados. Una tapa de protección ofrece protección mecánica y un sellado añadido. Las uniones WIKA permiten la separación hermética de depósitos de gas SF6 hacia el medio ambiente. Así se previene el escape de gas SF6 y la penetración de humedad.