Безопасность и простота эксплуатации
Соединительные детали фирмы WIKA обеспечивают надежное хранение и обработку экологически небезопасного газа SF6, вызывающего парниковый эффект в составе оборудования, поставленного для данной цели. Соединительные детали точно оптимизированы специально для данной области применения.
Простота монтажа и демонтажа, а также 100 %-ный тест герметичности на утечки, обеспечивают таким деталям репутацию надежного и безопасного передаточного звена для заполнения и технического обслуживания оборудования.
Высочайшее качество
Для удовлетворения требованиям о высоком уровне качества прочная конструкция прошла обширные испытания запирающего механизма, тесты на влияние окружающей среды и виброиспытания. Соединительные детали изготовлены из высококачественного алюминия, латуни и нержавеющей стали. По требованию заказчика клапаны и соединители поставляются с сертификатом на материал.
Обширный ассортимент изделий
Линейка соединительных деталей номинального размера DN 8 состоит из автоматически запирающихся клапанов, ответных соединителей, фитингов для пайки и приваривания. Для подключения соединителей DN 8 к соединителям других номинальных размеров поставляются адаптеры и компоненты. Защитная крышка обеспечивает механическую защиту и дополнительное уплотнение.
Благодаря соединительным деталям WIKA гарантируется надежная, не требующая технического обслуживания изоляция резервуаров SF6 от окружающей среды. Таким образом, исключается не только утечка SF6, но и проникновение влаги.