适于多种应用
流量喷嘴的设计以伯努利方程为基础,包括圆弧形的收缩段和一个圆柱形喉管。由于刚性较强,流量喷嘴的尺寸不易受到温度和流量的影响,比孔板更加稳定,适合在更高的温度和流量环境下应用。流量喷嘴通常用于测量蒸汽以及非黏性、腐蚀性和高速流体的流量, 适合各种应用,包括蒸汽、空气、水、水汽、气体、化学物质和高温应用等。对于腐蚀性流体,我们还可提供带有硬化内表面的型号。
准确度高
流量喷嘴的设计和制造符合ISO 5167标准, 准确度为±1.0 %, 并且通过校准还可实现高达±0.25 %的准确度。为了满足电厂验收测试的要求,我们也可提供符合ASME PTC-6标准的流量喷嘴。