Venturi-suutin, virtaussuutin
Putkeen asennusta varten, laippakokoonpanoa varten
Sovellukset
- Energian tuotto
- Öljyntuotanto ja -jalostus
- Vedenkäsittely ja -jakelu
- Kaasunkäsittely ja -siirto
- Kemiallinen ja petrokemian teollisuus
Erikoisominaisuudet
- Soveltuu nesteille, kaasuille ja höyrylle
- Erityisen toimiva ratkaisu höyryn mittaamiseen
- Tarkkuus ≤ ±0,1 % todellisesta virtausnopeudesta
- Mittauksen toistettavuus 0,1 %
- Primäärivirtauselementtien perheen pienin painehäviö
Kuvaus
Monenlaisia sovelluksia
Virtaussuuttimen rakenne perustuu Bernoullin yhtälöön. Suutin koostuu kapenevasta osasta, jonka profiili on pyöreä, ja lieriömäisestä kaulaosasta. Jäykkyytensä ansiosta virtaussuutin on vakaampi korkeissa lämpötiloissa ja suurilla virtausnopeuksilla kuin kuristuslevy. Virtaussuutinta käytetään yleensä höyryn sekä ei-viskoosien, eroosioherkkien ja suurnopeuksisten väliaineiden virtauksen mittaamiseen. Sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, kuten höyryssä, ilmassa, vedessä, höyryssä, kaasussa, kemiallisissa aineissa ja korkeissa lämpötiloissa. Sovelluksiin, joissa käytetään eroosiota aiheuttavia aineita, on saatavana karkaistu sisäpinta.
Erittäin tarkka
Virtaussuuttimen rakenne ja valmistustapa täyttävät normin ISO 5167 vaatimukset. Siten ±1,0 %:n tarkkuus on taattu. Kalibroinnin avulla voidaan saavuttaa jopa ±0,25 %:n tarkkuus. Voimalaitosten hyväksyntätestejä varten on saatavilla myös ASME PTC-6 mukaisia virtaussuuttimia.
Venturi-suuttimen kautta tapahtuva painehäviön pienentäminen
Painehäviön pienentämiseksi voidaan tarjota Venturi-suutin. Se poistaa epäsymmetrisyyttä virtauksesta. Malli FLC-FN-VN Venturi-suuttimen profiili on akselisymmetrinen, ja se koostuu pyöristetyn profiilin omaavasta konvergenssiaukko-osasta, sylinterimäisestä kurkkuosasta ja diffuusorista. Venturisuuttimen suuaukon geometria on sama kuin mallissa FLC-FN-FLN (ISA 1932:n mukainen virtaussuutin).