Venturi-mondstuk, stroomkop
Voor installatie in pijpleidingen, voor flensmontage
Toepassingen
- Stroomopwekking
- Olieproductie en olieraffinage
- Waterzuivering en -voorziening
- Gasverwerking en -transport
- Chemische en petrochemische industrieën
Bijzondere eigenschappen
- Geschikt voor de debietmeting van vloeistoffen, gassen en stoom
- Optimale oplossing voor het meten van de stroming van stoom
- Nauwkeurigheid ≤ ±0,1 % van de werkelijke stroomsnelheid
- Herhaalbaarheid van meting van 0,1 %
- Laagste drukverlies in de serie primaire debietelementen
Omschrijving
Uiteenlopende toepassingen
Het ontwerp van de stroomkop is gebaseerd op de wet van Bernoulli en bestaat uit een convergent gedeelte met een afgerond profiel en een cilindrische buis. Als gevolg van de stijfheid is de stroomkop dimensionaal stabieler bij een hogere temperatuur en stroomsnelheid dan een vulopening. De stroomkop wordt over het algemeen gebruikt voor het meten van de stroming van stoom, alsook van niet-viskeuze, eroderende en snel stromende media. Het kan bij veel toepassingen met stoom, lucht, water, damp, gas, chemische stoffen en hoge temperaturen worden gebruikt. Voor toepassingen met eroderende media is een verhard intern oppervlak verkrijgbaar.
Hoge nauwkeurigheid
Het ontwerp en de productie van de stroomkoppen voldoet aan de eisen van ISO 5167. Er is dus een nauwkeurigheid van ±1,0 % gegarandeerd. Met behulp van een kalibratie kan een hogere nauwkeurigheid tot ±0,25 % worden behaald. Voor acceptatietesten van krachtcentrales zijn er stroomkoppen conform ASME PTC-6 verkrijgbaar.
Beperkt drukverlies door een Venturi-mondstuk
Om het drukverlies te beperken kan een Venturi-mondstuk worden aangeboden. Het combineert de standaardfuncties van een flow nozzle met een divergent gedeelte. Het profiel van een Venturi-mondstuk van het type FLC-FN-VN is asymmetrisch en bestaat uit een convergente inlaat met een afgerond profiel, een cilindrische buis en een diffuser. De inlaat van het Venturi-mondstuk heeft dezelfde geometrie als type FLC-FN-FLN (stroomkop conform ISA 1932).