应用领域
试压泵可用作压力源,使得用户可通过对比测量实现机械和电子压力测量仪表的测试、调节和校验。该产品主要应用在实验室、车间或现场测量。
易于操作
将测试装置和一个高精度基准压力测试仪表连接至试压泵,给被检装置和基准测量仪施加相同的压力,比较这两个压力值,对需要被检测的装置进行校验和调节。通过比较在任何给定压力值下的两个测量值,可以对被测压力测量仪表进行精度检查和/或压力调节。
操作简便
CPP4000-X是一款液压比较试压泵,液压可达400 MPa [58,000 psi]。其技术原理与气体活塞式压力计CPB3800HP相同。集成双面积泵轴配备开关阀可以非常快速填充测量系统压力,而且压力生成相当平稳。
同时,可微调增压泵还可以精确地微调压力。底座上附有一张压力生成工作示意图,帮助操作者更快速简便地进行操作。
两个测试接头均为带有双端金属锥的活动型G ½ 内螺纹。发货范围中包括两个安装在M16 x 1.5外螺纹上的螺纹转接头。另外,还有很多不同规格的螺纹转接头可选择。
紧凑型设计
CPP4000-X最显著的特点是其紧凑结构,其尺寸在操作过程中不会改变,因为其轴在泵体内部。
除了紧凑结构,ABS外壳即坚硬又轻便,所以CPP4000-X也适合在现场应用。