紧凑型版本,测量范围最高达120 MPa [16,000 psi]
成熟的主基准压力基准表(活塞式压力计)是市场上用于校准电子或机械压力测量仪表的仪表, 可直接测量压力(P = F/A)。活塞采用高质量材料制造,降低了测量不确定度,并且可长期稳定运行。由于具备上述特点,该型号压力基准表(活塞式压力计)已在工厂以及工业界、国家机构和研究实验室的校准试验室中应用多年。
独立运行CPB3800型压力基准表采用了集成压力源和纯机械测量原理,是用于现场维护和检修的理想选择。
基本原理压强是指单位面积内承受的压力。基于此,CPB3800型压力基准表采用精密制造的活塞气缸系统作为核心组件,可通过加载砝码组生成单独测试点。砝码组分成了不同的质量等级,使得在天平上加载砝码质量与目标压力成正比。标准情况下,这些砝码按照标准重力(9.80665 m/s2)制造,不过用户也可根据当地重力进行调整和UKAS校准。
压力基准表,型号CPB3800