Tester ciężaru własnego
Wersja kompaktowa, do 1200 bar [16 000 lb/in2]
Zastosowanie
- Podstawowy standard do kalibracji skali ciśnienia w zakresie hydraulicznym do 1200 bar [16 000 lb/in2]
- Przyrząd referencyjny do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia dla laboratoriów fabrycznych i kalibrujących
- Kompletny, samodzielny system, odpowiedni również do użytku na miejscu
Specjalne właściwości
- Całkowita niepewność pomiaru do 0,025 % odczytu
- Możliwość aktualizacji za pomocą CPS5800/CPM5800 w celu zapewnienia zwiększonej dokładności do 0,006 %
- Bezpośredni zamiennik oryginalnej serii DH-Budenberg 580
- Kalibracja fabryczna w standardzie, identyfikowalna z normami krajowymi, z możliwością kalibracji UKAS jako opcja
- Masy wykonane ze stali nierdzewnej, mogą być dostosowane do lokalnej grawitacji
Opis
Sprawdzony podstawowy wzorzec
Prasy manometryczne (testery ciężaru własnego) są najdokładniejszymi przyrządami dostępnymi na rynku do kalibracji elektronicznych lub mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia. Bezpośredni pomiar ciśnienia (p = F/A), jak również użycie wysokiej jakości materiałów pozwala na bardzo małą niepewność pomiaru w połączeniu z doskonałą długoterminową stabilnością. Prasa manometryczna (tester ciężaru własnego) jest zatem od lat stosowana w laboratoriach fabrycznych i kalibracyjnych w przemyśle, instytutach krajowych i laboratoriach badawczych.
Samodzielna praca
Ze względu na zintegrowane generowanie ciśnienia i czysto mechaniczną zasadę pomiaru, standardowy model ciśnienia CPB3800 jest idealny do użytku na miejscu w celu konserwacji i serwisu.
Podstawowa zasada
Ciśnienie definiuje się jako iloraz siły i powierzchni. Podstawowym elementem wzorca ciśnienia CPB3800 jest zatem bardzo precyzyjnie wykonany układ tłokowo-cylindrowy, do którego przykładane jest obciążenie masowe w celu wygenerowania poszczególnych punktów testowych. Zastosowane masy są proporcjonalne do ciśnienia docelowego, co osiąga się dzięki optymalnie wyskalowanym masom. Standardowo masy te są produkowane zgodnie ze standardową grawitacją (9,80665 m/s2), ale można je dostosować do określonej lokalizacji i skalibrować zgodnie z akredytacją UKAS.