Balança peso morto
Versão compacta, até 1.200 bar [16.000 lb/in2]
Aplicações
- Padrão primário para calibração da escala de pressão em uma faixa hidráulica de até 1.200 bar [16.000 lb/in2]
- Instrumento de referência para fábricas e laboratórios de calibração para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão
- Sistema completo e independente, também adequado para uso no local
Características especiais
- Incerteza total de medição de até 0,025 % da leitura
- Atualizável usando CPS5800/CPM5800 para fornecer maior precisão para 0,006 %
- Substituição direta da série DH-Budenberg 580 original
- Calibração de fábrica incluída como padrão, rastreável de acordo com padrões nacionais, com calibração UKAS possível como opção
- Massas fabricadas em aço inoxidável, ajustáveis à gravidade local
Descrição
Padrão primário comprovado
A balança de pressão (testadores de peso morto) são os instrumentos mais precisos disponíveis no mercado para a calibração de instrumentos eletrônicos ou mecânicos de medição de pressão. A medição direta da pressão (p = F/A), bem como o uso de materiais de alta qualidade permitem uma incerteza de medição muito pequena, em conjunto com uma excelente estabilidade a longo prazo. A balança de pressão (testador de peso morto) tem sido usado há anos em fábricas e laboratórios de calibração na indústria, institutos nacionais e laboratórios de pesquisa.
Operação autônoma
Devido à sua geração de pressão integrada e ao princípio de medição puramente mecânico, o modelo padrão de pressão CPB3800 é ideal para uso no local para manutenção e serviços.
Principio básico
A pressão é definida como o quociente entre força e área. O componente principal da balança de pressão CPB3800 é, portanto, um sistema pistão-cilindro fabricado com muita precisão, no qual uma carga de massa é aplicada para gerar os pontos de teste individuais. A carga de massa é proporcional à pressão alvo e isto é conseguido através de massas graduadas de forma ideal. Como padrão, essas massas são fabricadas com a gravidade padrão (9,80665 m/s2), embora possam ser ajustadas para um local específico e calibradas de acordo com a acreditação UKAS.