适用于通风和空调,NS 63
A2G-mini型压差测量仪用于监测中小型中央空调过滤装置的压差。其他应用案例还包括工业空气抽排装置、除尘设备以及洁净室行业。其紧凑的设计和嵌入式面板安装使其能够与通风设备的外壳结构完美结合。
内置版本采用纯金属设计——表壳由不锈钢制成,测量系统和机芯由铜合金制成——确保了最大程度的卫生性。由于采用了不含硅的材料,该仪表还可用于油漆行业及相关应用领域。
IP68高防护等级和抗紫外线的窗口还可在室外使用。
带安装支架
正视图
"Messgeräte für die Raumlufttechnik von WIKA"
Erfahren Sie mehr über die Funktion einer Air Hand...