O instrumento de medição de pressão diferencial modelo A2G-mini é utilizado para monitorar pressões diferenciais das unidades de filtragem em unidades centrais de tratamento de ar de pequeno e médio porte. Outros casos de aplicação estão em unidades industriais de extração de ar e plantas de extração de pó, bem como na indústria de salas limpas. Seu design compacto e montagem embutida em painel permitem uma integração ideal nas estruturas de gabinete dos equipamentos de ventilação.
O design em metal puro da versão embutida – com caixa em aço inoxidável e sistema de medição e movimento em liga de cobre – garante a máxima higiene. Devido aos seus materiais isentos de silicone, o instrumento também pode ser utilizado na indústria de pintura e suas aplicações.
A elevada proteção de entrada IP68 e a janela estabilizada contra UV também permitem a operação em áreas externas.