換気、空調装置向け、直径63
モデルA2G-mini差圧測定器は、中小型中央エアハンドリングユニットのフィルタユニットの差圧を監視するために使用されます。さらに、工業用空気抽出装置や粉塵抽出プラント、クリーンルーム産業にも適用事例があります そのコンパクトなデザインとフラッシュパネルの取り付けは、換気装置のエンクロージャー構造に最適な統合を可能にします。
純粋な金属設計 - ステンレス鋼のケースと測定システムと銅合金からの動き - により、最大限の衛生状態が保証されます シリコーンを含まない材料のため、この機器は塗装業界およびその用途にも使用できます。
高い保護等級IP68とUV安定化ウィンドウにより、屋外での操作も可能です。
マウンティングブランケット付
正面図
"Messgeräte für die Raumlufttechnik von WIKA"
Erfahren Sie mehr über die Funktion einer Air Hand...