611.10和631.10型膜盒式压力表基于膜盒测量系统, 膜盒测量原理尤其适用于低压条件。增压时,膜盒元件根据进入压力进行同比例膨胀,膨胀信号传输至机芯并在表盘显示。
模块化设计使该产品拥有多种不同组合:表壳材质、过程连接、表盘尺寸和刻度范围。可广泛应用于各个工业领域。
表壳由钢制成(黑色),带有一个按扣式窗口。过程接头的材料为铜合金。
为便于安装在控制面板上,胶囊压力表可根据工艺连接的不同,配备安装法兰或三角剖面环和安装支架。
刻度范围为0 ... 2.5 kPa至0 ... 60 kPa或0 ... 10 inH2O至0 ... 240 inH2O以及真空和 +/- 刻度量程,确保了各种应用所需的测量范围。