標準モデル、直径50、63
デザインEN837-3準拠
呼び径50, 63
精度(クラス)1.6
スケールレンジサイズ50: 0 ... 60 mbar から 0 ... 600 mbarサイズ63: 0 ... 25 mbar から 0 ... 600 mbarもしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
圧力制限常圧: フルスケール変動時: 0.9 x フルスケール
許容温度周囲温度:-20 ... +60℃媒体温度:最大+100℃
温度影響測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合フルスケールの最大±0.6 %/10 K
保護等級IP 32 per EN 60529 / lEC 529