Mallien 611.10 ja 631.10 kalvojouselliset painemittarit perustuvat hyväksi todettuun kalvomittausjärjestelmään. Kalvoelementtimittausperiaate soveltuu hyvin alhaisille paineille. Paineistettaessa kalvoelementin laajeneminen, joka on verrannollinen tapahtuvaan paineeseen, välittyy liikkeeseen ja näkyy.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa lukuisia kotelomateriaalien, prosessiliitäntöjen, nimelliskokojen ja asteikkoalueiden yhdistelmiä. Tämän suuren vaihteluvälin ansiosta laite soveltuu käytettäväksi useissa teollisuuden sovelluksissa.
Kotelo on valmistettu teräksestä (musta), jossa on napsautettava ikkuna. Prosessiliitoksen materiaali on kupariseosta.
Ohjauspaneeleihin kiinnittämistä varten kalvojouselliset painemittarit voidaan prosessiliitännästä riippuen varustaa asennuslaipalla tai kolmionmuotoisella profiilirenkaalla ja kiinnikkeellä.
Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 25 mbar ja 0 ... 600 mbar tai 0 ... 10 inH2O - 0 ... 240 inH2O sekä tyhjiö- ja +/- asteikkoalueet takaavat monissa eri sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.