Каждая защитная гильза / трубка является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она служит для отделения технологического процесса от окружающей среды. Таким образом обеспечивается защита окружающей среды и эксплуатационного персонала, а также отделение агрессивных сред, высокого давления, скорости потока от самого зонда температуры, благодаря чему возможна замена термометра во время работы.
В основе лежат почти неограниченные возможности применения, представлено большое количество вариантов исполнения защитных гильз и материалов их изготовления. Важными критериями различия в конструкции являются тип технологического соединения и основной метод производства. В основном различают резьбовые и вварные защитные гильзы / трубки, а также такие изделия с фланцевыми соединениями.
Кроме того, различают защитные трубки и защитные гильзы. Защитные трубки состоят из трубки, закрытой на конце цельным сварным наконечником. Защитные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.
Резьбовые защитные гильзы серии TW50 подходят для работы в паре с различными электронными и механическими термометрами WIKA.
Благодаря свой конструкции, соответствующей стандарту DIN 43772, данные защитные гильзы, разработанные в расчете на высокие рабочие нагрузки, подходят для применения в химической, перерабатывающей отраслях промышленности и при производстве оборудования.