サーモウェルは、あらゆる温度測定ポイントの重要な構成要素です。プロセスを周囲から分離するために使用されるため、環境や作業員を保護し、温度センサを危険な媒体、高圧、流量から守り、運転中に温度計を交換することができます。
様々な用途に適用できるよう、サーモウェルのデザインや材料など、多数のバリエーションがあります。プロセス接続のタイプと保護管の基礎構造は、プロセス設計において重要です。基本的な違いは、ねじ込み及び溶接接続サーモウェルとフランジ接続に区別されます。
さらに、パイプ溶接式サーモウェルとくり抜き式サーモウェルとを区別することができます。パイプ溶接式サーモウェルは、先端部品とパイプが溶接されています。くり抜き式サーモウェルは材料を削り出すことで製造されます。
ねじ込み接続のくり抜き式サーモウェルのTW50シリーズは、WIKAの多数の電子式及び機械式温度計との使用に適しています。
DIN 43772準拠の設計により、高負荷プロセス用として、化学工業、プロセス技術及び機器製造業界での使用に適しています。