Компактный термометр сопротивления
Для кругового вваривания, для стерильных процессов
Области применения
- Стерильные процессы
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов
Особенности
- Возможна калибровка датчика без необходимости нарушать герметичность технологического процесса
- Простота и скорость электрического подключения через 1 штекерный разъем M12
- С прямым выходным сигналом от датчика (Pt100 / Pt1000 с 3- или 4-проводной схемой) или встроенным преобразователем с выходным сигналом 4 – 20 мА, возможность конфигурации при помощи бесплатного ПО – WIKAsoft-TT
- Контактирующие с измеряемой средой детали из нержавеющей стали 1.4435
- Самодренирование и минимизация мертвых зон, материалы и качество обработки поверхности в соответствии с нормами установленными для стерильных процессов
Описание
За счет термометра сопротивления модели TR21-B обеспечивается измерение температуры в асептических условиях. Возможно его применение для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне от -30 до +150 °C (от -22 до +302 °F]. Для применения в опасных зонах поставляются искробезопасные версии.
Гладкие соединительные части специально подготовлены под орбитальную сварку. Технологические соединения отвечают строгим требованиям, предъявляемым к материалам и конструкции асептических точек измерения. Все электронные элементы защищены от попадания влаги (IP67 или IP69K).
Термометр сопротивления поставляется с непосредственным выходом или встроенным преобразователем. Доступна возможность их настройки отдельно с помощью программы конфигурирования WIKAsoft-TT для ПК. Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации ошибок согласно NAMUR NE 043 и номеру метки.
Для упрощения калибровки или обслуживания датчик можно заменить без необходимости остановки процесса. Таким образом возможно свести к минимуму вероятность нарушения правил гигиены и сократить время простоя.
Пружина, встроенная в накидную гайку, обеспечивает контакт между наконечником датчика и дном защитной трубки и тем самым гарантирует малое время отклика и высокий показатель точности в течение долгого срока. Длина погружения, технологическое соединение, сенсор и способ подключения могут быть выбраны в зависимости от конкретного применения в информации для заказа. Электрическое присоединение осуществляется при помощи круглого разъема М12
Для областей применения, где требуется стерилизация инструмента в автоклавах, поставляется особо термостойкое исполнение инструмента.