Mini-weerstandsthermometer
Voor sanitaire toepassingen, voor orbitaal lassen
Toepassingen
- Sanitaire toepassingen
- Voedsel- en drankindustrie
- Bio- en farmaceutische industrie, productie van actieve ingrediënten
Bijzondere eigenschappen
- Sensor kan gekalibreerd worden zonder het proces te hoeven openen
- Eenvoudige en snelle aansluiting via M12 x 1 stekkeraansluiting
- Met directe sensoroutput (Pt100/Pt1000 in 3- of 4-draadsuitvoering) of geïntegreerde transmitter met 4 ... 20 mA outputsignaal, individueel programmeerbaar met gratis WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware
- Onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van roestvrij staal 1.4435
- Zelflozend en met beperkte dode hoeken, afwerkkwaliteit van materialen en oppervlakken volgens normen van hygiënisch ontwerp
Omschrijving
De weerstandsthermometer type TR21-B is geschikt voor temperatuurmeting in sanitaire toepassingen en kan worden gebruikt voor het meten van vloeibare en gasvormige media in het bereik van -30 ... +150 °C [-22 ... +302 °F]. Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zijn intrinsiek veilige uitvoeringen verkrijgbaar.
De aansluiteindstukken zijn soepel en voorbereid op orbitaal lassen. De procesaansluitingen wat betreft materialen en ontwerp aan de strengste eisen van hygiënische meetpunten voldoen. Alle elektrische componenten zijn beschermd tegen het binnendringen van vocht (IP67 or IP69K).
De weerstandsthermometer is verkrijgbaar met directe sensoruitgang of geïntegreerde transmitter, die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd via de WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware. Meetbereik, demping, foutsignalering volgens NAMUR NE 043 en TAG-nr. kunnen worden aangepast.
Voor eenvoudige kalibratie of onderhoud is de sensor verwisselbaar zonder het proces te hoeven openen. De hygiënerisico's kunnen worden beperkt en stilstandtijden verminderd.
De veerbelasting, geïntegreerd in de wartelmoer, garandeert het contact tussen de sensorpunt en de bodem van de beschermbuis en zorgt zo voor een korte responstijd en duurzame hoge nauwkeurigheid. Insteeklengte, procesaansluiting, sensor en aansluitmethode kunnen elk voor de betreffende toepassing worden geselecteerd in de bestelinformatie. De elektrische aansluiting geschiedt via een ronde M12 x 1-connector.
Voor toepassingen waarbij het instrument in autoclaven gesteriliseerd moet worden is een speciale temperatuurbestendige instrumentuitvoering verkrijgbaar.