Вибрационный переключатель уровня
Асептическое исполнение
Применения
- Вибрационный переключатель уровня общего назначения, предназначенный для всех типов жидкостей
- Прибор хорошо подходит для защиты насосов, емкостей и трубопроводов от перелива и сухого хода
- Производство продуктов питания, напитков и фармацевтическая промышленность
Особенности
- Простота очистки благодаря стерильному дизайну
- Стабильность и надежность определения уровня без помех со стороны потока, образования пузырьков, вибраций, скоплений или твердых частиц в измеряемой среде
- Подходит для безразборной мойки и безразборной стерилизации
Описание
Основным элементом вибрационного переключателя уровня является вибровилка со встроенным виброприводом. При погружении вибровилки в среду ее резонансная частота уменьшается. Изменение частоты фиксируется электронной схемой и преобразуется в сигнал переключения. Изменения уровня определяются с высокой точностью и независимо от положения монтажа.
Вибрационный переключатель уровня модели TLS-H обеспечивает надежность и точность определения уровня. Прибор разработан в соответствии с требованиями стерильных процессов и обеспечивает простоту очистки и технического обслуживания. TLS-H в стерильном исполнении может использоваться для безразборной мойки и безразборной стерилизации. Он поставляется с двумя электрическими выходами: TLS-HC с разъемом ASC4 и TLS-HM с разъемом M12 ─ для оптимальной адаптации к различным комплектациям системы.
Кроме того, TLS-H выпускается с различной шероховатостью поверхности для удовлетворения специфических требований соответствующей области применения. Большое количество стерильных технологических соединений обеспечивает простоту интеграции в пищевые и фармацевтические технологические процессы.
В зависимости от исполнения вибрационные реле уровня подходят для рабочей температуры от -40 до +150 °C (-40 до +302 °F) и рабочего давления от -1 до +64 бар (от -14 до +928 фунт/кв. дюйм). Вибрационный уровнемер подходит для сред с плотностью 500 ... 2500 г/см³ [289 ... 1445 унций/дюйм³]. Вязкость среды должна составлять от 0.1 до 10000 cP [0.24–21 190 фунт/фут·ч].