Livellostato a vibrazione
Esecuzione igienico-sanitaria
Applicazioni
- Livellostato a vibrazione di uso generale progettato per tutti i liquidi
- Particolarmente adatto come protezione contro il trabocco e il funzionamento a secco di pompe, serbatoi e tubazioni.
- Industria alimentare, delle bevande e farmaceutica
Caratteristiche distintive
- Facile pulizia grazie all'esecuzione igienico-sanitaria
- Rilevamento di livello stabile e affidabile senza interferenze di portata, formazione di bolle, vibrazioni, accumulo o solidi nel fluido
- Adatto per SIP e CIP
Descrizione
L'elemento centrale del livellostato a vibrazione è il diapason vibrante azionamento a vibrazione integrato. Quando il diapason vibrante viene immerso nel fluido, la frequenza di risonanza del diapason diminuisce. La variazione di frequenza viene rilevata dal circuito elettronico e convertita in un segnale di commutazione. Indipendentemente dalla posizione di montaggio, le variazioni di livello possono essere rilevate con estrema precisione.
Il livellostato a vibrazione TLS-H offre un rilevamento del livello affidabile e preciso. Lo strumento è stato progettato in modo conforme ai requisiti dei processi igienico-sanitari e consente una facile pulizia e manutenzione. Il TLS-H in esecuzione igienico-sanitaria può essere usato per CIP (pulizia in atto) e SIP (sterilizzazione in atto). È disponibile con due uscite elettriche: TLS-HC con connettore ASC4 e TLS-HM con connettore M12; per un adattamento ottimale a diverse configurazioni di sistema.
Inoltre, il TLS-H è disponibile con diverse rugosità superficiali per soddisfare i requisiti specifici della rispettiva applicazione. Un gran numero di attacchi al processo igienico-sanitari consente una facile integrazione nei processi alimentari e farmaceutici.
I livellostati a vibrazione sono, a seconda della versione, adatti per un temperatura di processo di -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] e una pressione operativa di -1 ... +64 bar [-14 ... +928 psi]. Il livellostato a vibrazione è idoneo per fluidi con densità 500 ... 2.500 g/cm3 [289 ... 1.445 oz/in3]. La viscosità del fluido deve essere compresa tra 0,1 ... 10.000 cP [0,24 e 12.190 lb/ft·h].