Vibrerende niveauschakelaar
Hygiënisch ontwerp
Toepassingen
- Vibrerende niveauschakelaar voor algemeen gebruik en geschikt voor alle vloeistoffen
- Bijzonder geschikt als overloop- en droogloopbeveiliging van pompen, vaten en pijpleidingen
- Voor gebruik in de petroleum-, chemische, water/afvalwater-, levensmiddelen- en farmaceutische industrieën
Bijzondere eigenschappen
- Compacte uitvoering
- Lage onderhoudskosten
- Stabiele en betrouwbare niveaudetectie, onbeïnvloed door stroming, vorming van luchtbellen, vibraties, opeenhopingen of vaste deeltjes in de meetstof
Omschrijving
Het kernelement van de vibrerende niveauschakelaar is de vibrerende vork met geïntegreerde vibratie-aandrijving. Wanneer de vibrerende trilvork in de meetstof wordt ondergedompeld, neemt de resonantiefrequentie van de trilvork af. De frequentiewijziging wordt gedetecteerd door het elektronisch circuit en omgezet in een schakelsignaal. Onafhankelijk van de montagepositie kunnen niveauwijzigingen zeer nauwkeurig worden gedetecteerd.
Het betreffende schakelpunt kan via een verlengbuis worden gewijzigd. De hoge nauwkeurigheid van het schakelpunt kan met behulp van tien gevoeligheidsniveaus individueel aan de betreffende toepassing worden aangepast. Bij het type TLS-S is het ook mogelijk om een schakelvertraging van 1 ... 20 seconden in te stellen. Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zijn ook explosiebeveiligde versies beschikbaar.
De vibrerende niveauschakelaars zijn, afhankelijk van de uitvoering, geschikt voor een bedrijfstemperatuur van -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] en een bedrijfsdruk van -1 ... +64 bar [-14 ... +928 psi]. De vibrerende niveauschakelaar is geschikt voor media met een dichtheid van 500 ... 2.500 g/cm3 [289 ... 1.445 oz/in3]. De viscositeit van het medium moet tussen 0,1 en 10.000 cP [0,24 en 21.190 lb/ft·h] liggen.