Датчик давления S-20 – это универсальное решение для сложных задач и суровых условий эксплуатации. Диапазоны измерения от 0 – 0,4 до 0 – 1 600 бар (от 0 – 5,8 до 0 – 23 200 фунт/кв. дюйм) можно комбинировать с множеством выходных сигналов, электрических соединений и технологических соединений. Такие возможности конфигурирования допускают более 1 миллиарда вариантов и оставляют простор для индивидуальной настройки. S-20 также может использоваться в критически важных областях применения в промышленности и надежно работает в условиях высоких температур, вибраций и агрессивных сред.
Чрезвычайно разнообразные, поставляются в кратчайшие сроки в количестве от 1 штуки
Представлена возможность свободно настраивать и оптимально адаптировать S-20 к требованиям завода. Все распространенные версии поставляются партиями в количестве 1 штуки в течение нескольких дней.
Высокая точность, низкая погрешность при изменении температуры, возможность выбора настройки температуры
S-20 обеспечивает особую точность и надежность измерения давления и поставляется в трех классах точности. Благодаря возможности выбора температуры настройки +4 °C, +40 °C, +60 °C и +80 °C (+39 °F, +104 °F, +140 °F, +176 °F) погрешность измерения температуры сводится к минимуму.
Технология, проверенная временем
В основе S-20 лежат проверенные технологии, испытанные в полевых условиях. Благодаря 100 миллионам циклов нагрузки и долговременной стабильности < 0,1 % прибор постоянно предоставляет точные данные о технологических процессах и предприятиях. Благодаря регулярным аудитам постоянно обеспечиваются высочайшие стандарты качества.
Специальные среды и специальные версии
Предусмотрены версии для специальных сред, например, для областей применения с применением кислорода или водорода, высоких температур и разных уровней чистоты. Кроме того, S-20 может поставляться со степенью защиты IP68 и IP6K9K.