S-20-paineanturi on monipuolinen asiantuntija vaativiin tehtäviin ja vaativiin ympäristöihin. Mittausalueet ovat 0 ... 0,4 - 0 ... 1 600 bar [0 ... 5,8 - 0 ... 23 200 psi] voidaan yhdistää moniin lähtösignaaleihin, sähköliitäntöihin ja prosessiliitäntöihin. Nämä konfigurointivaihtoehdot mahdollistavat yli miljardi versiota ja jättävät paljon tilaa räätälöityihin mukautuksiin. S-20 on kotonaan myös kriittisissä teollisuussovelluksissa, ja se toimii luotettavasti lämmön, tärinän tai aggressiivisten väliaineiden kanssa.
Äärimmäinen valikoima, saatavana lyhyellä varoitusajalla 1 kappaleesta alkaen
S-20 voidaan konfiguroida vapaasti ja mukauttaa optimaalisesti laitoksen vaatimuksiin. Kaikki yleisimmät versiot ovat saatavilla 1 erän kokoisina muutamassa päivässä.
Korkea tarkkuus, alhainen lämpötilavirhe, valittavissa oleva säätölämpötila
S-20 mittaa paineet erityisen tarkasti ja luotettavasti, ja sitä on saatavana kolmessa tarkkuusluokassa. Valittavissa olevat säätölämpötilat +4 °C, +40 °C, +60 °C ja +80 °C [+39 °F, +104 °F, +140 °F, +176 °F] vähentävät lämpötilavirheen minimiin.
Todistettu teknologia
S-20 perustuu hyväksi todettuun ja kentällä testattuun teknologiaan. Jopa 100 miljoonan kuormitussyklin ja < 0,1 %:n pitkäaikaisen vakauden ansiosta se tuottaa jatkuvasti tarkkoja tietoja prosesseista ja laitoksista. Säännölliset tarkastukset varmistavat jatkuvasti korkeimmat laatuvaatimukset.
Erikoismediat ja erikoisversiot
Saatavana on versioita erikoismedioille, esim. happi- tai vetysovelluksille, korkeille lämpötiloille ja puhtaustasoille. Lisäksi S-20 voidaan toimittaa IP68- ja IP6K9K-suojauksella.