一般産業向けのS-20圧力トランスミッタは、お客様の厳しい測定要件を満たす製品です。高い精度、堅牢な設計、豊富な圧力レンジ、ラインナップがありますので、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
多彩性
モデル S-20は、0 ... 0.4~0 ... 1600 barまでの様々な圧力レンジと、主要な圧力単位に対応しております。また出力信号、配管接続、電気接続部も様々な種類から選び、組合せることができます。また計測精度や計測可能な流体温度域、電気接続のピン配列もオプションで変更が可能です。
高品質
堅牢なデザインのため、S-20は厳しい周囲環境においても高性能を維持できます。例えば寒冷地での屋外使用、工作機械での耐衝撃 耐振動性能、化学分野での耐食性能など、厳しい環境でもご使用になれます。
有用性
このデータシートに記載されている様々なラインナップは、標準納期でご納入できます。緊急納品についてはお問合せください。