Датчик давления
Для отопления и охлаждения
Применения
- Для рефрижераторных установок
- Тепловые насосы
- Системы кондиционирования воздуха
Особенности
- Прочный и не требующий обслуживания
- Стабильные измерения в изменяющихся условиях
- Наилучшая возможная герметичность от конденсата
- Безопасное обращение с легковоспламеняющимися хладагентами
- Максимально возможная надежность поставок с WIKA в качестве опытного партнера OEM
Технические характеристики
Прочный и не требующий обслуживания
Датчик прошел многолетнюю проверку в эксплуатации и является чрезвычайно надежным. До 10 миллионов циклов нагрузки не представляют проблемы для модели R-1. Модель R-1 разработана без эластомерного уплотнения, высокоточный измерительный элемент приварен непосредственно к технологическому соединению. Все детали, которые соприкасаются с веществами в контуре хладагента, изготовлены из прочной нержавеющей стали с высокой нагрузочной способностью.
Стабильные измерения в изменяющихся условиях
Благодаря своей прочной конструкции, температура окружающей среды от -25 до +85 °C [от -13 до +185 °F] не представляет никакой проблемы для модели R-1. Даже если датчик временно замерзнет, точность не ограничивается.
Наилучшая возможная герметичность от конденсата
Для имитации суровых условий эксплуатации модель R-1 тестируется в режиме непрерывной работы с более холодной средой (-11 °C [12,2 °F]) в течение 500 часов в климатической камере при температуре 45 °C [113 °F] и влажности воздуха 85 %. Этот показатель качества подтверждает высокую устойчивость датчика к конденсации и обеспечивает долгосрочную надежность процесса в экстремальных условиях.
Безопасное обращение с легковоспламеняющимися хладагентами
Благодаря техническому обновлению электроники, R-1 теперь можно использовать и в системах с горючими хладагентами.
Максимально возможная надежность доставки
Модель R-1 производится на пяти производственных линиях с высокой степенью автоматизации. Высочайшее качество обеспечивается благодаря обширным испытаниям качества, которые выходят за рамки отраслевых стандартов. Например, 100-процентная проверка на конце линии является стандартом в компании WIKA. Являясь надежным партнером в сфере OEM-производства, компания WIKA предлагает частную маркировку для модели R-1.