Przetwornik ciśnienia
Do ogrzewania i chłodzenia
Zastosowanie
- Instalacje chłodnicze
- Pompy ciepła
- Systemy klimatyzacyjne
Specjalne właściwości
- Trwałe i bezobsługowe
- Stabilny pomiar w zmiennych warunkach
- Najlepsza możliwa szczelność przed kondensacją
- Bezpieczna obsługa łatwopalnych czynników chłodniczych
- Najwyższa możliwa niezawodność dostaw dzięki doświadczonemu partnerowi OEM, firmie WIKA
Specyfikacje
Trwały i bezobsługowy
Czujnik został przetestowany w praktyce przez wiele lat i jest niezwykle niezawodny. Model R-1 bez problemu wytrzymuje nawet 10 milionów cykli obciążenia. Model R-1 został zaprojektowany bez uszczelki elastomerowej, a precyzyjna komora pomiarowa jest przyspawana bezpośrednio do przyłącza procesowego. Wszystkie części mające kontakt z substancjami w obiegu czynnika chłodniczego są wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej o dużej nośności.
Stabilny pomiar w zmiennych warunkach
Dzięki solidnej konstrukcji temperatura otoczenia od -25 do +85 °C [-13 do +185 °F] nie stanowi problemu dla modelu R-1. Nawet jeśli czujnik ulegnie chwilowemu zamarznięciu, nie ma to wpływu na jego dokładność.
Najlepsza możliwa odporność na kondensację
Aby symulować trudne warunki pracy, model R-1 jest testowany w trybie ciągłym z chłodniejszym medium (-11 °C [12,2 °F]) przez 500 godzin w komorze klimatycznej w temperaturze 45 °C [113 °F] i wilgotności powietrza 85%. Ten standard jakościowy potwierdza wysoką odporność czujnika na kondensację i zapewnia długotrwałą niezawodność procesu w ekstremalnych warunkach.
Bezpieczna obsługa łatwopalnych czynników chłodniczych
Dzięki aktualizacji technicznej elektroniki model R-1 może być teraz stosowany również w aplikacjach z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.
Najwyższa możliwa niezawodność dostaw
Model R-1 jest produkowany na pięciu liniach produkcyjnych o wysokim stopniu automatyzacji. Najwyższą jakość zapewniają szeroko zakrojone testy jakości, wykraczające poza standardy branżowe. Na przykład w firmie WIKA standardem jest 100% test końcowy. Jako silny partner w branży OEM, firma WIKA oferuje prywatne oznakowanie modelu R-1.