Манометр модели PGW2x.100 с поддержкой IIoT находит свое применение там, где необходимо указывать давление процесса на месте и в то же время требуется централизованный удаленный мониторинг через Интернет.
В основе модели PGW2x.100 лежит полностью прочная измерительная система с трубкой Бурдона полностью сварной конструкции. Таким образом, в ней механическая измерительная система сочетается с функцией электронной обработки сигналов.
Беспроводная передача данных через LoRaWAN® («Глобальная сеть большого радиуса действия»), работающая от аккумулятора, основана на технологии LPWAN («Глобальная сеть с низким энергопотреблением»), благодаря чему обеспечивается высокая дальность передачи данных и длительное время работы от аккумулятора.
Манометр модели PGW2x.100 отвечает требованиям безопасности соответствующих стандартов и правил по индикации рабочего давления сосудов под давлением на месте эксплуатации, а также требованиям Директивы по радиооборудованию для передачи данных. В частности, сеть LoRaWAN® обеспечивает полное сквозное шифрование и двунаправленную связь для безопасных приложений IIoT.
В основе модели PGU2x.100 лежит высококачественный манометр модели 2xx.30 с номинальным размером 100, что соответствует версии безопасности S3 по стандарту EN 837-1.