Il manometro PGW2x.100 compatibile con IIoT trova il suo utilizzo ovunque sia necessario indicare la pressione di processo in campo e, allo stesso tempo, è richiesto un monitoraggio remoto centralizzato e basato sul web.
Il modello PGW2x.100 si basa su un robusto sistema di misura a molla Bourdon completamente saldato. Combina quindi il sistema di misura meccanico con l'elaborazione elettronica del segnale.
La trasmissione wireless alimentata a batteria tramite LoRaWAN® ("Long Range Wide Area Network") si basa sulla tecnologia LPWAN ("Low Power Wide Area Network") per consentire elevati raggio di trasmissione e una lunga durata della batteria.
Il manometro PGW2x.100 soddisfa i requisiti di sicurezza delle norme e dei regolamenti pertinenti per l'indicazione in campo della pressione di esercizio dei recipienti in pressione, nonché i requisiti della Direttiva sulle apparecchiature radio per la comunicazione dei dati. In particolare, le rete LoRaWAN® consente la crittografia end-to-end completa con comunicazione bidirezionale per applicazioni IIoT sicure.
Il modello PGU2x.100 si basa su un manometro di alta qualità modello 2xx.30 con un diametro nominale di 100, che corrisponde alla versione di sicurezza S3 della norma EN 837-1.