De IIoT-compatibele drukmeter PGW2x.100 wordt overal gebruikt waar de procesdruk ter plaatse moet worden aangegeven en tegelijkertijd centrale, webgebaseerde bewaking op afstand vereist is.
Het type PGW2x.100 is gebaseerd op een volledig gelast en robuust Bourdonbuis-meetsysteem. Het combineert daarom het mechanische meetsysteem met elektronische signaalverwerking.
Draadloze overdracht op batterijen via LoRaWAN® ("Long Range Wide Area Network") is gebaseerd op LPWAN-technologie ("Low Power Wide Area Network") om een groot zendbereik en een lange levensduur van de batterij mogelijk te maken.
De manometer type PGW2x.100 voldoet aan de veiligheidseisen van de relevante normen en voorschriften voor het ter plaatse aangeven van de bedrijfsdruk van drukvaten, evenals aan de eisen van de richtlijn voor radioapparatuur voor datacommunicatie. Het LoRaWAN®-netwerk maakt met name de volledige end-to-end-encryptie met bidirectionele communicatie voor veilige IIoT-toepassingen mogelijk.
Het type PGU2x.100 is gebaseerd op een hoogwaardige drukmeter van het type 2xx.30 met een nominale grootte van 100, wat overeenkomt met de S3-veiligheidsversie van de NEN-EN 837-1.