В случаях, когда требуется локальная индикация рабочего давления и в то же время передача сигнала на центральный пульт управления или удаленный центр, возможно применение модели PGT43HP intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025).
Благодаря металлическому ограничителю давления данные приборы отличаются высоким уровнем защиты от перегрузки в диапазонах 40, 100 и 400 бар.
Модель intelliGAUGE® PGT43HP соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым соответствующими стандартами и нормами к локальной индикации рабочего давления в сосудах под давлением. Таким образом, можно сэкономить на дополнительной точке измерения для циферблата индикации давления.
В основе модели PGT43HP лежит высококачественный манометр из нержавеющей стали модели 432.36 с номинальным размером 100 или 160. Прибор для измерения давления изготовлен в соответствии с EN 837-3.
За счет прочной мембранной измерительной системы обеспечивается поворот стрелки, пропорциональный давлению.
Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению. Данный сенсор является бесконтактным, таким образом он не подвержен трению и износу. Он преобразует значение давления в пропорциональный выходной электрический сигнал, например, 4 – 20 мА.
Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) автоматически настраивается в соответствии с показаниями циферблата, т. е. диапазон 4 – 20 мА соответствует верхнему пределу измерения. Возможная также настройка нулевого значения выходного сигнала вручную.
В электронном датчике WIKA, встроенном в высококачественный манометр, сочетаются преимущества передачи электрического сигнала и локального циферблата, который читается даже при отключении питания.
Таким образом, можно сэкономить на дополнительной точке измерения для циферблата индикации давления.