Sempre que a pressão do processo tiver que ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, for desejada uma transmissão de sinal para o controle central ou centro remoto, o modelo PGT43HP intelliGAUGE® (patente, direito de propriedade: por exemplo, DE 202007019025) pode ser usado.
Devido ao batente limite do elemento de pressão metálico, estes instrumentos possuem alta segurança contra sobrecarga nas faixas de 40, 100 e 400 bar.
O modelo intelliGAUGE® PGT43HP atende a todos os requisitos relacionados à segurança das normas e regulamentos relevantes para a exibição no local da pressão de trabalho de vasos de pressão. Um ponto de medição adicional para exibição de pressão mecânica pode assim ser salvo.
O modelo PGT43HP é baseado em um manômetro de segurança de aço inoxidável modelo 432.36 de alta qualidade com tamanho nominal de 100 ou 160. O instrumento de medição de pressão é fabricado de acordo com EN 837-3.
O robusto sistema de medição do diafragma produz uma rotação do ponteiro proporcional à pressão.
Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, o sinal de saída elétrico é proporcional à pressão, por ex. 4 ... 20 mA, é produzido.
O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa do display corresponde a 4 ... 20 mA. O ponto zero elétrico também pode ser definido manualmente.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinais elétricos com um display mecânico local que permanece legível durante uma falha de energia.
Um ponto de medição adicional para exibição de pressão mecânica pode assim ser salvo.