プロセス圧力を現場表示する同時に、信号を中央コントローラまたは遠隔制御室に送信したい場合は、モデルPGT43HP intelliGAUGE(米国特許第8,030,990号)を使用することができます。
圧力エレメントは金属のため、これらの機器は、40,100および400バールの範囲で高い過圧でも安全性を有します。
高品質の機械式測定システムと正確な電気信号処理システムの組み合わせにより、例え電源供給がなくなった場合でもプロセス圧力を確実に把握する事が出来ます。
intelliGAUGEモデルPGT43HPは、圧力容器の圧力を現場表示する為の関連規格および規制のすべての安全関連要件を満たしています。機械式のポインターによりその様な状況においても圧力値を読む事が出来ます。
モデルPGT43HPは、サイズが100または160の高性能ステンレス製安全圧力ゲージモデル432.36に基がベースとなっています。圧力ゲージはEN837-3に則って製造しています。
丈夫な設計のダイヤフラム測定システムによりポインターが圧力に比例して回転します。安全が最重要視される自動車用途で実証された電気式の角度エンコーダーはポインター軸の位置を判別します。これは非接触センサーのため磨耗や摩擦の心配がございません。
この電気信号は圧力に比例し、4...20mA出力を生み出す事が出来ます。
電子式WIKAトランスミッターは高品質の機械式圧力ゲージの中に電気信号発信器の利点と現場確認用アナログ表示機の利点が合わさって組みこまれています。
測定スパン(電気出力信号)は機械的なディスプレイ上に自動的に設定され、レンジは4...20mAに相当して表示されます。電気的な0点も自動的に設定されます。