Мембранный манометр модели PG43SA-C специально разработан с учетом требований стерильных процессов.
Чисто механическая передача давления, использующая принцип измерения «мембрана-элемент», и высокая перегрузочная надежность обеспечивают безопасное измерение давления. Благодаря сухой измерительной ячейке исключается риск загрязнения продукта передаточной жидкостью.
С помощью мембранного элемента с фронтальной мембраной, приваренной по контуру, в сочетании с асептическими технологическими присоединениями (например, хомутовыми, резьбовыми, VARINLINE®, BioControl®), обеспечивается подключение к процессу без мертвого пространства. Очень компактный и прочный измерительный прибор PG43SA-C особенно хорошо подходит для вертикальных трубопроводов, небольших установок и передвижных контейнеров.
За счет запатентованной конструкции со встроенным технологическим присоединением с задней стороны корпуса обеспечивается экономия пространства при монтаже.
Измерительный прибор находит применение, например, в системах для производства пара сверхвысокой чистоты или в качестве независимого индикатора давления, которому не требуется внешний источник питания, на переносных резервуарах.
PG43SA-C в гигиеническом исполнении может использоваться для CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте), а также в зонах мойки. Таким образом, возможна надежная и экономичная по времени очистка измерительного прибора.
По результатам проверки третьей стороной выявлено, что модель PG43SA-C соответствует санитарному стандарту 3-A.
Для документации, отвечающей требованиям надлежащей производственной практики, поставляются различные сертификаты 3.1 и 2.2, например, сертификат на материал или список отдельных измеренных значений.