Manometer met scheidingsmembraan, vlak
Voor steriele toepassingen, compacte uitvoering, NS 63
Toepassingen
- Procesindustrie: Biotechnologie en farmaceutische industrie, cosmetische industrie, voedingsmiddelenindustrie, vooral constructie van tanks en vaten
- Voor gasvormige en vloeibare agressieve media met een hoge viscositeit of kristallisatie, ook in agressieve omgevingen
Bijzondere eigenschappen
- Compact, robuust, eenvoudig te reinigen ontwerp (octrooi, eigendomsrecht: DE102008042455)
- Droge meetcel, geen transmissievloeistof
- Vlak, gelast membraan
- Geschikt voor SIP en CIP, autoclaveerbare versie beschikbaar
- Grote aanbod van procesaansluitingen
Omschrijving
Deze hoogwaardige manometer met scheidingsmembraan van het type PG43SA-C is speciaal ontworpen voor de eisen die aan steriele toepassingen worden gesteld.
De louter mechanische drukoverdracht met behulp van het membraanelement-meetprincipe en de hoge overdrukbeveiliging zorgen voor een veilige drukmeting. Dankzij de droge meetcel is de kans op besmetting van het product door transmissievloeistof geëlimineerd.
Het vlakgelaste membraanelement in combinatie met de aseptische procesaansluitingen (bijv. klem, schroefdraad,VARINLINE®, BioControl®) voor een aansluiting op het proces zonder dode hoeken. Het zeer compacte en robuuste PG43SA-C meetinstrument is bijzonder geschikt voor verticale pijpleidingen, kleine installaties en mobiele containers.
Het gepatenteerde ontwerp met geïntegreerde procesaansluiting aan de achterzijde van de behuizing zorgt voor een ruimtebesparende installatie.
Het meetinstrument kan bijvoorbeeld worden toegepast in systemen voor zeer zuivere stoomgeneratie of als onafhankelijk drukdisplay op draagbare tanks, zonder dat er externe voeding nodig is.
De PG43SA-C in hygiënisch ontwerp kan worden gebruikt voor CIP (cleaning in place) en SIP (sterilisation in place) en in afspoelzones, of kan helemaal in een drukvat worden gesteriliseerd. Het meetinstrument kan dus betrouwbaar en efficiënt worden schoongemaakt.
Gebaseerd op de verificatie door een derde voldoet het type PG43SA-C aan de 3-A hygiënenorm.
Vele 3.1 en 2.2 certificaten zijn beschikbaar voor GMP-conforme documentatie, zoals een materiaalcertificaat of de lijst met individueel gemeten waarden.