サニタリー向け、コンパクトモデル、直径63
呼び径
40, 63
精度(クラス)
2.5 %
スケールレンジ
-1 ... 2 bar 0 ... 3 bar
-1 ... 4 bar 0 ... 5 bar
-1 ... 9 bar 0 ... 10 bar
圧力制限
常圧: 3/4 x フルスケール
圧力変動: 2/3 x フルスケール
耐圧
フルスケールの5倍、最大40bar
温度条件
周囲温度:-20 ... +60℃
媒体温度:最大+150℃
オートクレービング時:最大134℃、20分間
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+20℃)から逸脱した場合
最大フルスケール値±2%/ 10K
おおむねフルスケール値±1 %/10 K
保護等級
IP68 per EN 60 529 / IEC 60529
呼び径 63
サイド