OEM-датчик давления
Для промышленного применения
Применения
- Гидравлика и пневматика
- Насосы и компрессоры
- Машиностроение
Особенности
- Всегда идеальное решение, как стандартное, так и в соответствии с требованиями заказчика
- Долгосрочная стабильность – надежность измеренных значений на протяжении всего срока службы
- Стабильное качество и своевременность поставок
Описание
O-10 – это недорогой датчик давления для универсального применения в целях решения задач производителей оборудования в диапазоне давления от 6 до 600 бар. O-10 компактен и подходит для установки в различные конструкции машин. С точки зрения точности и прочности он демонстрирует оптимизированную для конкретных задач производительность. Благодаря широкому спектру присоединений, сигналов и диапазонов измерения обеспечивается простота встраивания датчика давления. Также возможна реализация решений в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика и под частной торговой маркой.
Идет ли речь о стандартном приборе или об адаптации под индивидуальные требования заказчика – мы всегда предлагаем идеальное решение
O-10 поставляется почти в 500 000 вариантах (с сертификатами для ЕС, России, а также США и Канады) и для него не требуются специальные конструкции, благодаря чему обеспечивается максимальная свобода выбора. Идет ли речь о вторичном датчике или замене, за счет O-10 сокращаются затраты времени и средств при внедрении. Настройка под индивидуальные требования для оптимизации конструкции машины чрезвычайно проста.
Измеренные значения, стабильные в долгосрочной перспективе
Благодаря сухой измерительной ячейке O-10 практически не изнашивается и обеспечивает стабильные и точные показания в течение долгого срока. Данная полностью сварная тонкопленочная ячейка уже миллион раз доказала свою надежность на рынке ОЕМ-оборудования. Благодаря высокому уровню устойчивости к перегрузкам и сроку службы более 100 миллионов циклов нагрузки затраты на техническое обслуживание и замену отсутствуют. Риск возникновения неисправностей минимален.
Идеальный датчик для крупномасштабных проектов
С WIKA ОЕМ-заказчики получают преимущества от сотрудничества с опытным партнером, который на протяжении десятилетий является поставщиком больших партий продукции. Надежность поставок и гарантия качества обеспечиваются за счет четырех современных производственных линиях с конечным контролем в соответствии с ISO 9001 – в том числе для решений под частными торговыми марками. За счет комплектации по 50 датчиков в упаковке упрощается обращение и сокращается количество отходов упаковки.