OEM-druktransmitter
Voor industriële toepassingen
Toepassingen
- Hydraulica en pneumatiek
- Pompen en compressoren
- Machinebouw
Bijzondere eigenschappen
- Altijd de ideale oplossing, standaard of klantspecifiek
- Langdurige stabiliteit - Betrouwbare meetwaarden over de gehele levenscyclus
- Consistente kwaliteit en levering
Omschrijving
De O-10 is een voordelige druksensor voor universeel gebruik in OEM-toepassingen bij drukbereiken van 6 tot 600 bar. De O-10 is compact en kan in veel machineontwerpen worden geïntegreerd. In termen van precisie en robuustheid biedt het toepassingsgeoptimaliseerde prestaties. Dankzij een breed scala aan aansluitingen, signalen en meetbereiken kan de druksensor moeiteloos worden geïntegreerd. Er kunnen ook klantspecifieke en private label oplossingen worden gerealiseerd.
Een standaardinstrument of een klantspecifieke aanpassing - altijd de ideale oplossing
De O-10 is verkrijgbaar in vrijwel 500.000 varianten - met goedkeuringen voor de EU, Rusland, de VS en Canada - en biedt zonder speciale ontwerpen de grootste vrijheid. Als tweede sensor of als vervanging, de O-10 bespaart tijd en kosten tijdens de implementatie. Voor geoptimaliseerde machineontwerpen is maatwerk heel eenvoudig.
Gemeten waarden, stabiel op lange termijn
Met een droge meetcel werkt de O-10 praktisch slijtagevrij en levert hij blijvend stabiele en nauwkeurige meetwaarden. Deze volledig gelaste thin-filmcel heeft zich al miljoenen keren bewezen op de OEM-markt. Dankzij de hoge weerstand tegen overbelasting en een levensduur van > 100 miljoen belastingscycli zijn er geen onderhouds- en vervangingskosten. De kans op fouten is minimaal.
De perfecte sensor voor projecten met grote volumes
OEM-klanten profiteren met WIKA van een ervaren partner die al tientallen jaren als volumeleverancier actief is. Leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteitsgarantie worden consequent geboden door vier moderne productielijnen met op ISO 9001 gebaseerde eindcontroles - ook voor private label-oplossingen. Eenheden van 50 sensoren per stuk vergemakkelijken de hantering en beperken verpakkingsafval.