OEM-painelähetin
Teollisuuskäyttöön
Sovellukset
- Hydrauli- ja paineilmajärjestelmät
- Pumput ja kompressorit
- Koneenrakennus
Erikoisominaisuudet
- Aina ihanteellinen ratkaisu, olipa kyseessä sitten vakio- tai asiakaskohtainen ratkaisu
- Pitkän aikavälin vakaus - Luotettavat mittausarvot koko elinkaaren ajan
- Johdonmukainen laatu ja toimituskyky
Kuvaus
O-10 on edullinen paineanturi yleiskäyttöön OEM-sovelluksissa painealueilla 6 ... 600 bar. O-10 on kompakti ja se voidaan integroida moniin konemalleihin. Tarkkuuden ja kestävyyden osalta se tarjoaa sovelluksen kannalta optimoidun suorituskyvyn. Laaja valikoima liitäntöjä, signaaleja ja mittausalueita mahdollistaa paineanturin vaivattoman integroinnin. Myös asiakaskohtaisia ja private label -ratkaisuja voidaan toteuttaa.
Olipa kyseessä vakiolaite tai asiakaskohtainen mukautus - aina ihanteellinen ratkaisu
O-10:stä on saatavilla lähes 500 000 muunnelmaa - hyväksynnät EU:ssa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa - ja se tarjoaa suurimman mahdollisen vapauden ilman erikoismalleja. O-10 säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönoton aikana, olipa kyseessä sitten toisena anturina tai korvaavana anturina. Optimoitujen konemallien räätälöinti on todella helppoa.
Mitatut arvot, jotka ovat vakaita pitkällä aikavälillä
Kuivalla mittauskennolla varustettu O-10 toimii käytännössä kulumattomana ja tuottaa pysyvästi vakaita ja tarkkoja mittausarvoja. Tämä täysin hitsattu ohutkalvoinen mittauselementti on jo todistettu miljoona kertaa OEM-markkinoilla. Korkean ylikuormituskestävyyden ja > 100 miljoonan kuormitussyklin käyttöiän ansiosta huolto- ja vaihtokustannuksia ei synny. Vikojen riski on minimaalinen.
Täydellinen anturi suuriin projekteihin
WIKA:n kanssa OEM-asiakkaat hyötyvät kokeneesta kumppanista, joka on toiminut volyymitoimittajana vuosikymmeniä. Toimitusvarmuus ja laadunvarmistus varmistetaan johdonmukaisesti neljällä nykyaikaisella tuotantolinjalla, joilla on ISO 9001 -standardin mukaiset lopputarkastukset - myös private label -ratkaisuja varten. 50 anturin yksikkö helpottaa käsittelyä ja vähentää pakkausjätettä.