Компактный
Датчик давления модели M-10 или M-11 является одним из самых тонких промышленных датчиков давления с самыми миниатюрными размерами. Поэтому он представляет собой идеальное решение для применения в условиях ограниченного монтажного пространства.
Прочный
Несмотря на тонкую и компактную конструкцию, модели M-10 и M-11 предназначены для работы в диапазоне высоких давлений до 1 000 бар (15 000 фунт/кв. дюйм).
За счет оптимизированной конструкции технологического соединения тонкопленочной измерительной ячейки обеспечивается высокая производительность измерений, даже при динамических нагрузках и экстремальных скачках давления.
Точный
Благодаря модели M-10 и M-11 обеспечивается точность измерения с погрешностью 0,5 %. Наряду с исключительной долговременной стабильностью гарантируется надежное получение измеренных значений.
Открытый
Датчик давления модели M-11 оснащен открытым технологическим соединением, что отличает его от других миниатюрных датчиков давления.
Данное технологическое соединение особенно подходит для измерений в средах, отличающихся высокой вязкостью, загрязненностью или склонностью к кристаллизации.