スレンダーなデザイン
モデルM-10/M-11は、現在市場に出回っている圧力センサの中で、最も小型な部類の1つ設置場所に制限のある場合に最適
堅牢な構造
モデルM-10/M-11はコンパクトなデザインですが、最高1,000bar(100MPa)までの計測が可能です。
薄膜圧力計測セルは各種のプロセス接続に適合するよう設計され、圧力の上下が激しいアプリケーションやウォーターハンマーにも耐えることができます。
高精度
モデルM-10/M-11は、±0.5%という高精度で計測が可能です。また長期に渡り安定し、再現性の高い計測が可能です。
フラッシュダイヤフラム構造
モデルM-11圧力センサは、他にあまり例の無い超小型のフラッシュダイヤフラム構造です。
流体が高粘度、コンタミ、結晶性のあるものである場合、この接続は大変有効です。