Delgado
El sensor de presión M-10 o M-11 es uno de los sensores de presión más pequeños y delgados disponibles en el mercado y presenta, por lo tanto, la solución ideal para aplicaciones con espacio limitado.
Robusto
A pesar de la construcción compacta y delgada, los modelos M-10 y M-11 son aptos para rangos de alta presión hasta 1.000 bar.
La película delgada célula de medición asegura una medición fiable, incluso en aplicaciones con cargas dinámicas y extremos picos de presión.
Exacto
Los modelos M-10 y M-11 ofrecen una exactitud de 0,5% y una excelente estabilidad a largo plazo para asegurar una medición fiable.
Con membrana enrasada
El sensor de presión modelo M-11 dispone de una conexión con membrana enrasada que es una peculiaridad en comparación con otros sensores de presión miniaturizados.Esta conexión es óptima para la medición de medios viscosos, contaminados o cristalizantes.