Вентильный блок для приборов для измерения дифференциального давления
3-, 5-вентильный блок
Применения
- Отсекающие вентили, вентили выравнивания давления и вентили сброса давления для приборов для измерения дифференциального давления
- Для газообразных и жидких сред, отличающихся агрессивностью, невысоким уровнем вязкости или отсутствием склонности к кристаллизации, а также для условий агрессивной окружающей среды
- Перерабатывающая промышленность: нефтегазовая промышленность, нефтехимическая и химическая отрасли промышленности, энергетика, водоснабжение и очистка сточных вод
Особенности
- Конструкция, отличающаяся низким износом, благодаря невращающемуся наконечнику шпинделя в рукоятке
- Низкий крутящий момент и плавный ход ручки вентиля даже при высоком давлении
- Стандартизированные межосевые расстояния 37 мм и 54 мм, подходят для манометров для измерения дифференциального давления производства WIKA и широко применяемых технологических преобразователей
- Гнездо вентиля проверено на герметичность в соответствии с ISO 5208, коэффициент утечки A
- Повышенная безопасность работы благодаря рукоятки, защищенной от разрыва, особенно при высоких нагрузках давления
Описание
3-вентильный блок, модель IV3
3-вентильный блок состоит из двух запорных вентилей и одного вентиля выравнивания давления. Благодаря отсечным вентилям происходит отделение технологического процесса от прибора для измерения дифференциального давления. За счет вентиль выравнивания давления обеспечивается компенсация между сторонами ⊕ и ⊖ и, тем самым предотвращается одностороннее избыточное давление во время пуско-наладочных работ и эксплуатации.
5-вентильный блок, модель IV5
По сравнению с 3-вентильным блоком 5-клапанный блок оснащен двумя дополнительными вентилями сброса давления. Благодаря одному вентилю сброса давления с каждой стороны давления оператор может целенаправленно сбрасывать давление с одной стороны измерительного устройства или с обеих.
За счет невращающегося наконечника шпинделя снижается износ уплотнительных элементов. В результате обеспечивается значительное увеличение срока службы, особенно при частом открывании и закрывании.
В схеме дозирования газа для 5-вентильных блоков используются два вентиля выравнивания давления, два запорных вентиля и один вентиль для сброса давления. В результате обеспечивается идеальное измерение дифференциального давления и стабильные результаты измерений.
В исполнении для природного газа модель IV52N поставляется с крышками со сквозным отверстием и мягким седлом, благодаря чему возможно как отключение прибора, так и регулирование расхода.
По запросу WIKA предлагает услуги профессиональной сборки вентилей и приборов для измерения давления, а также других принадлежностей в готовое к установке блочное решение.