Manifold
Manifold de 3, 5 válvulas para instrumentos de medida de presión diferencial
Aplicaciones
- Manifold de instrumentación para acoplar a un manómetro, válvulas de cierre, compensación de presión, purga y venteo para instrumentos de medición de presión diferencial
- Para aire, gas (gas natural) y líquidos de baja viscosidad o cristalizantes, también en ambientes agresivos, aplicaciones euqipos hidráulicos
- Industria de procesos: industria petrolera, industria química, generación de energía, agua y aguas residuales
Características
- Diseño en acero inoxidable de bajo desgaste debido a la punta del eje no giratoria en la parte superior de la válvula
- Bajo par de apriete y funcionamiento suave de la manija de la válvula incluso a alta presión
- Mayor seguridad gracias al diseño de la parte superior de la válvula a prueba de estallido
- Combinación de válvulas e instrumentos diseñada según especificación del cliente (hook-up
- Distancias centrales estándar de 37 mm y 54 mm, adecuadas para manómetros de presión diferencial WIKA y transmisores de proceso habituales
Descripción
Manifold de 3 válvulas, modelos IV30 y IV31
El manifold de 3 válvulas consta de dos válvulas de cierre y una válvula compensadora de presión. Las válvulas de cierre separan el proceso del medidor de presión diferencial. La válvula compensadora de presión permite la compensación entre el lado ⊕ y el lado ⊖ para evitar una sobrepresión unilateral durante la puesta en marcha y el funcionamiento.
Manifold de 5 válvulas, modelos IV50 y IV51
En comparación con el manifold de 3 válvulas, este manifold de 5 válvulas está equipado con dos válvulas adicionales de despresuración. Una válvula de ventilación por lado de presión permite a los operadores la despresuración controlada de uno o ambos lados del dispositivo de medición.
La punta del husillo no giratorio reduce el desgaste de las juntas para aumentar la vida útil, sobre todo en aplicaciones con frecuentes cierres y aperturas.
El diseño de la válvula a prueba de estallido mejora la seguridad de trabajo, especialmente en aplicaciones con altas presiones.
Opcionalmente, WIKA ofrece el montaje profesional de válvulas e instrumentos de medición de presión y otros accesorios en una solución lista para el montaje (Hook-up). Para garantizar el rendimiento del sistema completo que incluye el manifold, se realiza una prueba de estanqueidad adicional.