Сервисное оборудование для SF6 с системой безопасности
Для заправки, очистки и удаления газа SF6
Применения
Заполнение, очистка, удаление, откачка и вентиляция заполненных распределительных устройств, линейных ускорителей и другого оборудования, заполненного газом SF6
Особенности
- Безмасляный компрессор
- Безмасляный вакуумный компрессор
- Две ступени очистки от частиц, влаги и продуктов разложения
- Малый объем трудозатрат на техническое обслуживание
- Управление с помощью 10-дюймового сенсорного экрана
Описание
Правильное оборудование для каждой области применения – Платформа GPU
Благодаря газоперерабатывающему оборудованию платформы GPU весь процесс от начального заполнения до обработки проходит безопасно и интуитивно понятно. Платформа поставляется в 4 версиях.
- Модель GPU-B-2000
Сервисное оборудование для SF6 в полностью автоматизированном базовом исполнении - Модель GPU-S-2000
Сервисное оборудование для SF6 с дополнительным контролем безопасности SIL2 - Модель GPU-B-3000
Сервисное оборудование для SF6 с высочайшим уровнем производительности - Модель GPU-S-3000
Сервисное оборудование для SF6 с дополнительным контролем безопасности SIL2 и высочайшим уровнем производительности
Особо высокий уровень безопасности – модель серии S
Модели GPU-S-2000 и GPU-S-3000 оснащены дополнительным контролем безопасности SIL2, не имеющим аналогов на рынке. В результате ошибки в работе и выброс газа SF6 технически невозможны.
Все модели платформы GPU по заказу поставляются с фильтром, благодаря которому возможно доведение газа SF6 до требуемого уровня влажности непосредственно на объекте.
Сервисное оборудование для SF6 представляет собой эффективное и надежное решение, которое превосходит требования действующих стандартов IEC для работы с газом SF6. Благодаря короткому интервалу простоя и длительным интервалам обслуживания (более 2500 часов) они представляют собой чрезвычайно долговечные изделия, всегда готовые к работе.