Unidad de servicio de gas SF 6
Para recarga, limpieza y recuperación de gas SF6
Aplicaciones
- Llenado, limpieza, aspiración, evacuación y ventilación de celdas, aceleradores lineales y otros equipos llenos de gas SF6.
Características
- Compresor libre de aceite
- Compresor de vacío libre de aceite
- Limpieza doble de partículas, humedad y productos de descomposición
- Mantenimiento económico
- Manejo mediante pantalla táctil de 10"
Descripción
Para cualquier aplicación la óptima plataforma GPU
Los dispositivos de manipulación de gas de la plataforma de la GPU permiten llevar a cabo el proceso completo de aplicaciones con gas SF6, desde el llenado inicial hasta el procesamiento. Seguro e intuitivo.
La plataforma está dividida en 4 versiones.
- Modelo GPU-B-2000
Unidad de servicio SF6 en versión básica totalmente automática - Modelo GPU-S-2000
Dispositivo de mantenimiento SF6 con controlador de seguridad SIL2 adicional - Modelo GPU-B-3000
Unidad de servicio SF6 al más alto nivel de rendimiento - Modelo GPU-S-3000
Dispositivo de servicio SF6 con controlador de seguridad SIL2 adicional y máximo rendimiento
Máxima seguridad - Serie S
Los modelos GPU-S-2000 y GPU-S-3000 están equipados con un controlador de seguridad SIL2 adicional. Esta propiedad es única en el mercado y sirve para evitar errores de funcionamiento y la fuga de gas SF6.
Todos los modelos de la plataforma GPU están disponibles opcionalmente con un procesamiento de filtrado que permite que el gas SF6 alcance el valor de humedad deseado directamente in situ.
Las unidades de servicio SF6. son una solución eficiente y fiable que excede los requerimientos de las normas actuales de la IEC sobre el manejo de gas SF6. Los bajos tiempos de parada debido a los largos intervalos de mantenimiento de más de 2.500 horas lo convierten en una solución segura para su uso en cualquier momento.