Весовой датчик
Для подъемных рабочих платформ
Применения
- Защита от перегрузки в подъемных рабочих платформах
- Промышленность
- Сфера логистики
- Санитарное и техническое обслуживание зданий
- Объекты энергетики внутри помещений и на открытом воздухе
Особенности
- Диапазоны измерения: от 0 до 2 000 кг [от 0 до 4 409 фунтов]
- Разнотипная резервированная электроника
- Простая установка с помощью заданного шаблона отверстий
- Специальная защитная схема для обеспечения высокой электромагнитной совместимости (ЭМС)
- Измерительный элемент, устойчивый к усталостным нагрузкам
Описание
Измерительный элемент, устойчивый к усталостным нагрузкам
Тензодатчик модели F4822 для подъемных рабочих платформ (MEWP) разработан для измерения как статических, так и динамических нагрузок в направлениях растяжения и сжатия.
Он изготовлен из покрытого алюминия, обладающего особенно подходящими свойствами для защиты от перегрузок в подъемных рабочих платформах.
Разнотипная резервированная электроника
Благодаря двум резервным, противоположно направленным каналам модель F4822 обеспечивает точный и надежный контроль нагрузки на платформы подъемных рабочих механизмов.
Специальная защитная схема для обеспечения высокой (электромагнитнойсовместимости (ЭМС)
С помощью специальной защитной схемы ограничиваются вредные высокие электрические напряжения, которые могут возникать в электромагнитных приборах вследствие самоиндукции, а также скорость нарастания напряжения снижается. Это способствует повышению надежности.
увеличению срока службы, улучшению электромагнитной совместимости (ЭМС) и снижению уровня излучаемых помех. Его безопасная эксплуатация имеет решающее значение для безопасности персонала и оборудования.
Тензодатчик модели F4822 обеспечивает безопасное и надежное использование подъемных рабочих платформ в промышленности, логистике, при уборке и обслуживании объектов в общественных местах, а также на объектах энергетики и в зданиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Измеренное усилие выводится в виде разнотипного резервированного противоположного электрического сигнала (4 ... 20 мА / 20 ... 4 мА, 3-проводная схема) для минимизации возможных источников ошибок.
В зависимости от области применения доступны соответствующие технические и региональные допуски (сертификаты).