Célula de carga
Para plataformas de trabajo de elevación móvil
Aplicaciones
- Protección contra sobrepresión en plataformas de trabajo de elevación móvil
- Industria
- Sector logístico
- Limpieza y mantenimiento de instalaciones
- Servicios energéticos en zonas de interior y exterior
Características
- Rangos de medición 0 ... 2.000 kg [0 ... 4.409 lb]
- Diversos componentes electrónicos redundantes
- Fácil montaje mediante un patrón de orificio definido
- Circuito de protección especial para alta compatibilidad electromagnética (EMC)
- Cuerpo de medición a prueba de fatiga
Descripción
Cuerpo de medición a prueba de fatiga
La célula de carga modelo F4822 para plataformas de trabajo de elevación móvil (MEWP) está diseñada para requisitos de medición estáticos y dinámicos tanto en la dirección de la fuerza de tracción como en la compresión.
Está fabricado en aluminio revestido, que tiene propiedades especialmente adecuadas para la protección contra sobrecarga en plataformas de trabajo de elevación móvil.
Diversos componentes electrónicos redundantes
Gracias a dos canales opuestos redundantes, el F4822 garantiza una supervisión precisa y fiable de la carga de las plataformas de trabajo de elevación móvil.
Circuito de protección especial para alta compatibilidad electromagnética (EMC)
Gracias a un circuito de protección especial, se limitan las tensiones eléctricas elevadas perjudiciales que pueden producirse en los instrumentos electromagnéticos debido a la autoinducción y se reduce la tasa de aumento de la tensión. Esto contribuye al aumento de la fiabilidad, la durabilidad y la resistencia a la inmunidad (EMC) y la reducción de interferencias emitidas. Su funcionamiento seguro es crucial para la seguridad del personal y de la maquinaria.
La célula de carga modelo F4822 permite un uso sin preocupaciones de las plataformas elevadoras móviles de trabajo en la industria, el sector logístico, la limpieza y el mantenimiento de instalaciones en espacios públicos, así como en empresas de suministro energético y edificios, tanto en interiores como en exteriores.
La fuerza medida se emite como una señal de salida eléctrica redundante opuesta (4 ... 20 mA/20 ... 4 mA, de 3 hilos) para reducir al mínimo absoluto las posibles fuentes de error.
Dependiendo de la aplicación, se dispone de las correspondientes homologaciones técnicas y regionales.