Модель DPGS43.1x0 switchGAUGE используется в тех случаях, когда необходимо локально отображать давление процесса и одновременно выполнять переключение электрических цепей. Переключающие контакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают электрическую цепь управления в зависимости от положения стрелки манометра. Электроконтакты полностью регулируются в измерительном диапазоне (см. DIN 16085) и монтируются в основном за циферблатом (в некоторых случаях спереди, в верхней части).
Стрелка прибора (указатель текущего значения) свободно перемещается во всем диапазоне шкалы, независимо от настройки.
Возможна регулировка указательной стрелки с помощью съемного регулировочного ключа на стекле прибора.
Для электроконтактов, состоящих из нескольких контактов, также предусмотрена возможность настройки на одно и то же значение. Контакты срабатывают, когда указатель текущего значения заходит дальше требуемого установленного значения или же когда он не доходит до него. Манометр дифференциального давления изготовлен в соответствии с DIN 16085 и соответствует всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и нормативов для локальной индикации рабочего давления в сосуде под давлением.
В качестве электроконтактов поставляются магнитные защелкивающиеся контакты, герконовые переключатели, индуктивные контакты и электронные контакты. Возможно применение индуктивных контактов во взрывоопасных зонах. Для запуска программируемых логических контроллеров (ПЛК) возможно применение электронных контактов и герконовых переключателей.