El switchGAUGE modelo DPGS43.1x0 se utiliza en todos los lugares que requieren la indicación de la presión del proceso in situ y conmutar simultáneamente circuitos eléctricos.
Los contactos eléctricos (contactos de alarma) cierran y abren los circuitos eléctricos en función de la posición de la aguja del manómetro. Los contactos eléctricos pueden ajustarse a lo largo de toda la escala (véase DIN 16085); se montan preferiblemente debajo de la esfera, en algunos casos también en la esfera.
La aguja puede moverse a lo largo del trayecto de la escala independientemente del ajuste de la aguja (indicador del valor actual).
El indicador del valor nominal puede ajustarse mediante una llave de ajuste desmontable en la mirilla.
Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal.
El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado. El manómetro de presión diferencial ha sido fabricado según DIN 16085 y cumple con todos los requerimientos de las normas (EN 837-3) y prescripciones sobre una indicación
in situ de la presión de trabajo en depósitos a presión.
Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos de acción magnética, contactos Reed, contactos inductivos
- con homologación ATEX - o contactos electrónicos para controlar un PLC.